22080.0810 - Spring Plunger
平滑、轴还和球体、自行钳紧

适用于定位、供压或顶举。

由于自夹持,定位柱可以平衡孔位公差至 0.2 mm. 得以降低加工成本.

這項商品 22080.0810 - Spring Plunger 平滑、轴还和球体、自行钳紧 / 本体和珠子 是得林塑料  (d1 +0,1: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱  平滑、轴还和球体、自行钳紧 (EH 22080.)

材质 
珠子 
弹簧荷重 
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
塑胶
珠子 :
得林白塑料 (POM) 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
品项品号.:
22080.0810
文件
Spring Plunger
  • 本体和珠子 是得林塑料 
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • 行程  s: 2,4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22,3 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 50 °C
  • 定位孔  D1 +0,2: 10 mm
  • 重量: 1,4 g
Spring Plunger

材质 

本体

  • 热塑性 POM,黑色

珠子 

  • 得林白塑料 (POM) 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

组装 

本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22080.0810
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材