22080.1004 - Spring Plunger
光滑, 有轴环 

适用于定位、供压或顶举。

這項商品 22080.1004 - Spring Plunger 光滑, 有轴环  / 从不锈钢身体和球,轻的弹簧装载 (d1 +0,1: 4 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱  光滑, 有轴环  (EH 22080.)

材质 
珠子 
弹簧荷重 
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
轻的  
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
品项品号.:
22080.1004
文件
Spring Plunger
  • 从不锈钢身体和球,轻的弹簧装载 – 相片  1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 0,4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 1 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 定位孔  H7: 4 mm
  • 重量: 0,3 g
Spring Plunger

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4303 

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

较高弹簧力的版本,请见"EH 22080. 弹簧定位柱,平滑,长的,带有轴环与滚珠"。

特性 

轻荷重弹簧: 以一条线标示 

组装 

d1固定孔公差建议H7

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22080.1004
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材