弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 50 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 4,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 5,6 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 50 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 20 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 50 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 8,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- x1): 1,7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 8,7 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 40 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 4,7 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 75 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 4,8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 5,4 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 40 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 75 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,6 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 40 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 8,3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 75 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 8,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- x1): 2 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 10 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- x1): 3,4 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 20 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 150 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- x1): 3,4 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 20 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 200 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- x1): 3,4 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 20 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 100 N
- 梢子: 钢 /轻弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- x1): 3,4 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 28 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 150 N
- 梢子: 钢 /标准弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- x1): 3,4 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 29 g
show article view
弹簧荷重 F max. 2) ~ [N]:
~ 200 N
- 梢子: 钢 /重弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 2): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- x1): 3,4 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 29 g
show article view
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
for lateral plungers
d1: M12
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
for lateral plungers
d1: M18 x 1,5 mm
- 组立工具
- d1: M18 x 1,5 mm
- 重量: 137 g
特性
轻荷重弹簧=不锈钢弹簧
标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧
重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧
组装
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
规格表 EH 22150. 侧向式定位柱 – 有螺纹和钢梢,有密封
Lateral Spring Plungers - INCH