适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 22150.0412 - Lateral Plunger 有螺纹和钢梢,有密封 / 重弹簧荷重 (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 100 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 有螺纹和钢梢,有密封 (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) 统计平均值
胶封
本体
弹簧
梢子
重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers