22150.0439 - Lateral Plunger
有螺纹和钢梢,有密封 

适用于定位和供压。

密封防止碎片和灰尘。

這項商品 22150.0439 - Lateral Plunger 有螺纹和钢梢,有密封  / 标准弹簧荷重  (d1: M12, l1 -2: 26,5 mm, 弹簧荷重  F max. 1: ~ 75 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱  有螺纹和钢梢,有密封  (EH 22150.)

材质 
梢子
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
弹簧荷重  F - max. 2) ~ [N]
行程  s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
梢子:
钢,表面硬化,镀锌 
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
弹簧荷重  F max. 2) ~ [N]:
~ 75 N
行程  s [mm]:
1 mm
品项品号.:
22150.0439
文件
Lateral Plunger
  • 梢子: 钢 /标准弹簧荷重 
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • 弹簧荷重  F max. 2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 行程  s: 1 mm
  • WS : 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 8,9 g
Lateral Plunger
产品
品项品号.
可用
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
for lateral plungers
d1: M12
品项品号.:
22150.0820
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M12
  • 重量: 76 g

材质 

胶封

  • CR

本体

  • 钢,镀锌 

弹簧

  • 钢,染黑 

梢子

  • 钢,表面硬化,镀锌 

特性 

标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧

组装 

横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = 中心距离,

y = 工件高度,

w = 工件长度,

x = 座标尺寸

s = 行程,

z = 档块直径

计算尺寸 x:

 y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s

或是

y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123] 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22150.0439
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。