弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 轻弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -2: 12 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,8 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 1,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 50 N
- 标准弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 50 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -2: 12 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,8 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 2,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -2: 12 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,8 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 定位孔 D H8: 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 2,3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 40 N
- 轻弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 40 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -2: 12 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,8 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 75 N
- 标准弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 75 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -2: 12 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,8 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 2,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: 10 mm
- d2: M4
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d3: 6,3 mm
- l1 -2: 12 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 1,8 mm
- 行程 s: 1 mm
- 定位孔 D H8: 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 2,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 轻弹簧荷重
- d1: 16 mm
- d2: M6
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -2: 18,5 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 定位孔 D H8: 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 9,6 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 150 N
- 标准弹簧荷重
- d1: 16 mm
- d2: M6
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 150 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -2: 18,5 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 定位孔 D H8: 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 9,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 200 N
- 重弹簧荷重
- d1: 16 mm
- d2: M6
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 200 N
- d3: 10,2 mm
- l1 -2: 18,5 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- 定位孔 D H8: 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 10 g
show article view
材质
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
注意事项
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
产品:
O型环
适用于侧向式定位柱,光滑
d1: 10 mm
产品:
O型环
适用于侧向式定位柱,光滑
d1: 16 mm
特性
轻荷重弹簧=不锈钢弹簧
标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧
重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧
组装
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
侧向定位柱采压入安装。
规格表 EH 22150. 侧向式定位柱 – 平滑、密封、内螺纹
Lateral Spring Plungers - INCH