适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 22150.1126 - Lateral Plunger 平滑、密封、内螺纹 / 标准弹簧荷重 (d1: 10 mm, d2: M4, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 75 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 平滑、密封、内螺纹 (EH 22150.)
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
侧向定位柱采压入安装。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers