22150.1142 - Lateral Plunger
平滑、密封、内螺纹

适用于定位和供压。

密封防止碎片和灰尘。

這項商品 22150.1142 - Lateral Plunger 平滑、密封、内螺纹 / 重弹簧荷重  (d1: 16 mm, d2: M6, 弹簧荷重  F max. 1: ~ 200 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱  平滑、密封、内螺纹 (EH 22150.)

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重  F - max. 1) ~ [N]
行程  s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
弹簧荷重  F max. 1) ~ [N]:
~ 200 N
行程  s [mm]:
1,6 mm
品项品号.:
22150.1142
文件
Lateral Plunger
  • 重弹簧荷重 
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • 弹簧荷重  F max. 1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • 行程  s: 1,6 mm
  • 定位孔  D H8: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 10 g
Lateral Plunger
产品
品项品号.
可用
产品:
O型环 
适用于侧向式定位柱,光滑 
d1: 16 mm
品项品号.:
22150.0833
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g

材质 

胶封

  • CR

本体

  • 铝 

螺纹垫圈

  • 钢,染黑 

弹簧

  • 钢,镀锌 

注意事项

单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。

特性 

重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧 

组装 

用于计算嵌装孔中心距离之公式:

l0 = z / 2 + w + x,

l0 =中心距离,

y =工件高度,

w =工件长度,

x = 行程,

z = 档块直径

计算工件尺寸x:

x = d2 / 2-s

侧向定位柱采压入安装。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22150.1142
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers