压花螺帽  塑胶

EH 24820.

您的选择导致 8 打击

材质 
衬套  
d1 [mm]
d4 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
品项品号.:
24820.0004
CAD
文件
压花螺帽 
  • 钢 
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
品项品号.:
24820.0005
CAD
文件
压花螺帽 
  • 钢 
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24820.0006
CAD
文件
压花螺帽 
  • 钢 
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24820.0008
CAD
文件
压花螺帽 
  • 钢 
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
品项品号.:
24820.0010
CAD
文件
压花螺帽 
  • 钢 
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
品项品号.:
24820.0205
CAD
文件
压花螺帽 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24820.0206
CAD
文件
压花螺帽 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7 g
show article view
压花螺帽 
材质 :
热可塑性塑料(PA),黑色 
衬套  :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24820.0208
CAD
文件
压花螺帽 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
压花螺帽 

材质 

衬套  

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 热可塑性塑料(PA),黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24820. 压花螺帽  – 塑胶
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息