星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸 

EH 24661.

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

您的选择导致 12 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
品项品号.:
24661.0032
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 56 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
-
品项品号.:
24661.0040
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • 重量: 85 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
-
品项品号.:
24661.0050
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 181 g
show article view
星形把手 
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
品项品号.:
24661.0063
CAD
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • 重量: 319 g
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
品项品号.:
24661.0332
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 52 g
  • t2: 10 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
品项品号.:
24661.0340
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 75 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
品项品号.:
24661.0350
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 149 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手 
版本:
有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D 
相片 :
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
品项品号.:
24661.0363
CAD
文件
星形把手 
  • 有母牙 螺纹,钻孔, 型式 D  – 相片  4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 279 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
品项品号.:
24661.0432
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min : 12 mm
  • 重量: 53 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
品项品号.:
24661.0440
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min : 15 mm
  • 重量: 77 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
品项品号.:
24661.0450
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min : 18 mm
  • 重量: 158 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
品项品号.:
24661.0463
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min : 22 mm
  • 重量: 296 g
show article view
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 A2,雾面喷砂 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24661. 星形把手  – DIN 6336 不锈钢 压铸 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。