24661.0463 - 星形把手 
DIN 6336 不锈钢 压铸 

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

這項商品 24661.0463 - 星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸  / 有盲孔, 母牙, 型式 E  (d1: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸  (EH 24661.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
品项品号.:
24661.0463
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min : 22 mm
  • 重量: 296 g
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 A2,雾面喷砂 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24661.0463