24661.0032 - 星形把手 
DIN 6336 不锈钢 压铸 

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

這項商品 24661.0032 - 星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸  / 未加工, 型式 A  (d1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸  (EH 24661.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
品项品号.:
24661.0032
文件
星形把手 
  • 未加工, 型式 A  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 56 g
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 A2,雾面喷砂 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24661.0032