24661.0440 - 星形把手 
DIN 6336 不锈钢 压铸 

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

這項商品 24661.0440 - 星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸  / 有盲孔, 母牙, 型式 E  (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6336 不锈钢 压铸  (EH 24661.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
品项品号.:
24661.0440
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min : 15 mm
  • 重量: 77 g
星形把手 

材质 

把手

  • 不锈钢 A2,雾面喷砂 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24661.0440
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式