轮福形手轮  轻合金 

EH 24610.

对于所有的手轮,其轮毂经切销而成,钢圈经由车削,所有面经过镜面加工处理。不切销的表面则喷砂处理。跟钢圈一起镜面抛光,因此在大多数情况下,此手轮不需要额外的烤漆。

您的选择导致 40 打击

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24610.0220
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 重量: 645 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24610.0221
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 重量: 645 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24610.0230
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 重量: 1000 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24610.0231
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 重量: 1000 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24610.0240
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 重量: 1585 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 28 mm x M10
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24610.0241
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 无 键槽 含 圆柱 把手 EH 2453. 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 重量: 1585 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 28 mm x M10
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24610.0310
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 重量: 390 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 23 mm x M8
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24610.0311
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 387 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 23 mm x M8
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24610.0315
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 490 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 23 mm x M8
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24610.0316
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 490 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 23 mm x M8
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 18,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24610.0320
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 645 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24610.0321
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 重量: 645 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 18,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24610.0330
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 1000 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 20,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24610.0331
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 1000 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 26 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 22,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24610.0340
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 1585 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 28 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 24,8 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 
版本:
有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24610.0341
CAD
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. 
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 8 mm
  • 重量: 1585 g
  • 一致。cyl.把手  EH 24530.: 28 mm x M10
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 29,3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
show article view
轮福形手轮 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,镀锌 

手轮

  • 铝永久模铸造 

圆柱形把手 EH 24530. 

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24610. 轮福形手轮  – 轻合金 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。