对于所有的手轮,其轮毂经切销而成,钢圈经由车削,所有面经过镜面加工处理。不切销的表面则喷砂处理。跟钢圈一起镜面抛光,因此在大多数情况下,此手轮不需要额外的烤漆。
這項商品 24610.0331 - 轮福形手轮 轻合金 / 有键槽 有 圆柱形 把手 EH 24530. (d1: 200 mm, d2 H7: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 轮福形手轮 轻合金 (EH 24610.)
长柄大槌零件
手轮
圆柱形把手 EH 24530.
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日