圆柱形把手  旋转 

EH 24530.

您的选择导致 18 打击

圆柱形把手
长柄大槌零件
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
圆柱形把手:
热塑性 PA,黑色,无光泽 
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24530.0008
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热塑性的 , 钢 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24530.0010
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 29 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24530.0210
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 29 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24530.0020
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 42 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24530.0220
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 42 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24530.0021
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 43 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24530.0030
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 47 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24530.0031
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 48 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24530.0040
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 79 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24530.0240
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 79 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24530.0041
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 80 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24530.0050
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 107 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24530.0051
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 100 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24530.0251
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 100 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24530.0060
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 126 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24530.0260
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 126 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
钢,镀锌 
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24530.0071
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 钢 
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 6 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 177 g
show article view
圆柱形把手 
圆柱形把手:
热固性塑胶  PF 31,黑色
长柄大槌零件:
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24530.0271
CAD
文件
圆柱形把手 
  • 热固的, 不锈钢   
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • WS : 6 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 177 g
show article view
圆柱形把手 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4305  

圆柱形把手

  • 热塑性 PA,黑色,无光泽 
  • 热固性塑胶  PF 31,黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24530. 圆柱形把手  – 旋转 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息