调整式把手  带有夹合螺丝 

EH 24410.

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

您的选择导致 216 打击

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1344
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 83 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1354
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 76 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1364
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 78 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1374
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 80 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1384
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 91 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1394
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,3 mm
  • 重量: 88 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1444
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • 重量: 127 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1454
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • 重量: 129 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1464
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • 重量: 133 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1474
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • 重量: 137 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1484
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • 重量: 142 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有黄铜推力销
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.1494
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有黄铜推力销 – 相片  1, 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • 重量: 147 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.2141
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 39 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.2151
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 40 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.2161
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 41 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.2171
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 42 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.2181
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 43 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.2191
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 45 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.2341
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 78 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.2351
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 79 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.2361
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 81 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.2371
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 83 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.2381
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 86 g
show article view
调整式把手 
版本:
带有推力销
相片 :
2
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.2391
CAD
文件
调整式把手 
  • 带有推力销 – 相片  2, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • 重量: 91 g
show article view
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 5.8

注意事项

螺丝可以替换。

参考

求头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。 

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24410. 调整式把手  – 带有夹合螺丝 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品