Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
這項商品 24410.2171 - 调整式把手 带有夹合螺丝 / 带有推力销 (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 带有夹合螺丝 (EH 24410.)
把手
内部零件
螺丝
螺丝可以替换。
求头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日