Po­si­tio­nier­rin­ge für Aufsitzspanner

EH 23310.

Der Positionierring wird nach dem Ausrichten des Aufsitzspanners auf dessen Führungsbolzen festgeklemmt und bewirkt dann, dass bei wiederholten Spannvorgängen immer genau auf denselben Punkt gespannt wird. Der Positionierring ist 360° am Aufsitzspanner einstellbar. Nach Befestigung kann die Spannpratze 110° nach links oder rechts geschwenkt werden (nur bei den schwenkbaren Ausführungen).

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h1 [mm]
d2 [mm]
für Auf­sitz­span­ner

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
für Aufsitzspanner Größe 25
Bild:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
für Auf­sitz­span­ner:
23310.0027 - 23310.0029
Artikel-Nr.:
23310.0345
CAD
Dokumente
Positionierringe
  • für Aufsitzspanner Größe 25 – Bild 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • für Aufsitzspanner: 23310.0027 - 23310.0029
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Positionierringe
Aus­füh­rung:
für Aufsitzspanner Größe 32
Bild:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
für Auf­sitz­span­ner:
23310.0040 - 23310.0045
Artikel-Nr.:
23310.0348
CAD
Dokumente
Positionierringe
  • für Aufsitzspanner Größe 32 – Bild 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • für Aufsitzspanner: 23310.0040 - 23310.0045
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Positionierringe
Aus­füh­rung:
für Aufsitzspanner Größe 40
Bild:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
für Auf­sitz­span­ner:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Artikel-Nr.:
23310.0350
CAD
Dokumente
Positionierringe
  • für Aufsitzspanner Größe 40 – Bild 2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • für Aufsitzspanner: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Positionierringe
Aus­füh­rung:
für Aufsitzspanner Größe 60
Bild:
2
h1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
für Auf­sitz­span­ner:
23310.0065, 23310.0067
Artikel-Nr.:
23310.0360
CAD
Dokumente
Positionierringe
  • für Aufsitzspanner Größe 60 – Bild 2
  • h1: 10 mm
  • h2: 20 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 27,5 mm
  • e: 22760.0064
  • b: 56 mm
  • für Aufsitzspanner: 23310.0065, 23310.0067
  • Gewicht: 151 g
zur Artikelansicht
Positionierringe
Aus­füh­rung:
für Aufsitzspanner Größe 82,5
Bild:
2
h1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
62 mm
für Auf­sitz­span­ner:
23310.0070
Artikel-Nr.:
23310.0351
CAD
Dokumente
Positionierringe
  • für Aufsitzspanner Größe 82,5 – Bild 2
  • h1: 15 mm
  • h2: 40 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 93 mm
  • l2: 39 mm
  • e: 22760.0104
  • b: 78 mm
  • für Aufsitzspanner: 23310.0070
  • Gewicht: 355 g
zur Artikelansicht
Positionierringe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert

Montage

Zur Montage des Positionierrings ist die Spannpratze vom Aufsitzspanner abzuziehen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Positionierringe – für Aufsitzspanner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.