Keil-Spann­seg­men­te

EH 23250.

Keil-Spannsegmente eignen sich besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Die Keilspanner sind kompakt gebaut und ermöglichen dadurch Aufspannungen ohne Störkonturen.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Spann­kraft max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
23250.0008
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 20 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23250.0012
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 30 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 233 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 65 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spann­kraft max. [kN]:
50 kN
Artikel-Nr.:
23250.0016
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 65 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 581 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 – 25 mm
b1 [mm]:
22 mm
Spann­kraft max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23250.0065 1)
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 1
  • d1: M5
  • l: 20 mm – 25 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 4,2 mm
  • Spannkraft max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
27 – 31 mm
b1 [mm]:
29 mm
Spann­kraft max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
23250.0048
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 1
  • d1: M8
  • l: 27 mm – 31 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 20 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23250.0052
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 30 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 234 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spann­kraft max. [kN]:
50 kN
Artikel-Nr.:
23250.0056
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 577 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Doppelkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
50 kN
Artikel-Nr.:
23250.0112
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Doppelkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 2
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 350 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Doppelkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spann­kraft max. [kN]:
80 kN
Artikel-Nr.:
23250.0116
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Doppelkeil, Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 80 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 906 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Doppelkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
41 – 48 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
50 kN
Artikel-Nr.:
23250.0142
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Doppelkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 2
  • d1: M12
  • l: 41 mm – 48 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 85 Nm
  • Gewicht: 343 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Doppelkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
58 – 66 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spann­kraft max. [kN]:
80 kN
Artikel-Nr.:
23250.0146
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Doppelkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 2
  • d1: M16
  • l: 58 mm – 66 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 80 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 895 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
33 – 37 mm
b1 [mm]:
29 mm
Spann­kraft max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
23250.0158
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig – Bild 3
  • d1: M8
  • l: 33 mm – 37 mm
  • b1: 29 mm
  • l2: 12 mm
  • b2: 21 mm
  • h1: 15 mm
  • d2: M5
  • h2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 20 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • h3: 7,5 mm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
46 – 53 mm
b1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23250.0162
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig – Bild 3
  • d1: M12
  • l: 46 mm – 53 mm
  • b1: 41 mm
  • l2: 18 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • b3: 28 mm
  • d2: M5
  • h2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 30 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 85 Nm
  • h3: 11 mm
  • Gewicht: 247 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig
Bild:
3
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
61 – 70 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spann­kraft max. [kN]:
50 kN
Artikel-Nr.:
23250.0166
CAD
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke mit Anschraubgewinde, beidseitig – Bild 3
  • d1: M16
  • l: 61 mm – 70 mm
  • b1: 56 mm
  • l2: 26 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • b3: 40 mm
  • d2: M5
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 210 Nm
  • h3: 14,5 mm
  • Gewicht: 618 g
zur Artikelansicht
Keil-Spannsegmente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht
  • NBR (O-Ring)

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Verweise

Weitere Keil-Spannsegmente finden Sie im Kapitel „Mehrfachspannsysteme‟

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Bedienung

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Bei der Ausführung mit Doppelkeil wird zusätzlich eine vertikale Spannkraft erreicht. Verschiebeweg der Keil-Spannsegmente bei M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 und M 16 = ±1,5.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23250. Keil-Spannsegmente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.