Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 32

EH 23310.

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder einstellbaren Exzenterschnellspanner.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0348 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0348 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 6 mm (Hub minus 6 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
d2 [mm]
h1 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
23310.0040
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 4,5 kN
  • Gewicht: 729 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
23310.0043
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 4,5 kN
  • Gewicht: 838 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
7,5 kN
Artikel-Nr.:
23310.0041
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Hub: 20 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 12 Nm
  • Spannkraft: 7,5 kN
  • Gewicht: 512 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
7,5 kN
Artikel-Nr.:
23310.0044
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Hub: 20 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 12 Nm
  • Spannkraft: 7,5 kN
  • Gewicht: 620 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Exzenter­schnell­spanner, einstellbar
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23310.0042
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Exzenter­schnell­spanner, einstellbar – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 3 kN
  • Gewicht: 559 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Exzenter­schnell­spanner, einstellbar
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23310.0045
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Exzenter­schnell­spanner, einstellbar – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 3 kN
  • Gewicht: 666 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Spannhebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z. B. EH 22730., verringert werden.

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  1. mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  2. mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Aufsitzspanner – schwenkbar, Größe 32
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.