Rast­bol­zen mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4

EH 22120.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
22120.1144
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22120.1164
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
22120.1145
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.1165
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22120.1146
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22120.1166
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel-Nr.:
22120.1168
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.1148
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.1180
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.1182
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
22120.1154
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
22120.1174
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22120.1155
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.1175
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22120.1156
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
22120.1176
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 20 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22120.1178
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel-Nr.:
22120.1158
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.1190
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Aus­füh­rung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel-Nr.:
22120.1192
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 32 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 229 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4401

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt
  • Rostfreier Stahl 1.4401

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl 1.4401

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.1514
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.1516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.1515
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,4 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.1518
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 18 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.1520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 33 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4