Luft­fahrt­pro­duk­te
 IM0009195 Foto Banner

Luft­fahrt­pro­duk­te

Normelemente für die Luftfahrtindustrie

Die Erwin Halder KG ist ein zertifizierter Hersteller für Luftfahrtprodukte. Der Produktbereich umfasst Bauteile nach Luftfahrtnorm (MS / NAS):

  • Kugelsperrbolzen, einfach wirkend (ab Lager) - auch bezeichnet als Ball Lock Pins, Quick Release Pins
    • mit Pilzgriff nach MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • mit T-Griff nach MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • mit L-Griff nach MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • mit Ring nach MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Kugelsperrbolzen, doppelt wirkend (auf Anfrage)
  • Zubehör; Halteseile, Warnfahnen (ab Lager)
  • Bypass Pin Kits für Airbus und Boeing Flugzeuge (ab Lager)