23470.0250 - Zusatzteile
Schraubböcke

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Zusatzteile
Nenn­maß:
für Schraubböcke:  52/ 70/100 mm
Artikel-Nr.:
23470.0250
Dokumente
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 879 g
Zusatzteile
Direktdownload
Weitere Dateiformate