22130.0193 - Buchse
mit konischer Aufnahme

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
Nenndurch­messer: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artikel-Nr.:
22130.0193
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 47 g
Buchse
Direktdownload
Weitere Dateiformate