Zubehör für: 22075. Federnde Druck­stücke mit Bund und Kugel, Frontschlitz

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: M4 mm
Artikel-Nr.:
22075.0904
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: M5 mm
Artikel-Nr.:
22075.0905
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: M6 mm
Artikel-Nr.:
22075.0906
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: M8 mm
Artikel-Nr.:
22075.0908
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: M10 mm
Artikel-Nr.:
22075.0910
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug
Nenn­maß:
d1: M12 mm
Artikel-Nr.:
22075.0912
Dokumente
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 127 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug