Zubehör für: 22060. Federnde Druck­stücke mit Innensechskant und Abdichtung

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Be­zeich­nung
Nenn­maß

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
für federnde Druckstücke
d1: M8
Artikel-Nr.:
22060.0908
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
für federnde Druckstücke
d1: M10
Artikel-Nr.:
22060.0910
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
für federnde Druckstücke
d1: M12
Artikel-Nr.:
22060.0912
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
für federnde Druckstücke
d1: M16
Artikel-Nr.:
22060.0916
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)