Schrau­ben für T-Nuten DIN 787

EH 23030.

Die T-Nutenschrauben ergeben zusammen mit den Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Schrauben für T-Nuten zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Ihre Auswahl ergab 66 Treffer

Aus­füh­rung
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
23030.0061
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
23030.0062
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
23030.0063
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23030.0081
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23030.0082
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23030.0083
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23030.0101
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23030.0102
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23030.0103
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23030.0121
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23030.0125 1)
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23030.0122
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23030.0123
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23030.0126
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23030.0124
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23030.0141
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23030.0145 1)
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23030.0142
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23030.0143
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23030.0146
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 170 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23030.0144
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 10.9
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 182 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23030.0150 1)
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 8.8
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23030.0152 1)
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 8.8
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23030.0154 1)
CAD
Dokumente
Schrauben für T-Nuten
  • Güte 8.8
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Schrauben für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23030. Schrauben für T-Nuten – DIN 787
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.