23060.0012 - Scheiben
DIN 6340 vergütet

Die vergüteten Scheiben (Unterlegscheiben) sind nach DIN 6340 gefertigt.

Dieser Artikel 23060.0012 - Scheiben DIN 6340 vergütet / (d1: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Scheiben DIN 6340 vergütet (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
für Schrau­ben [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23060.0012
Dokumente
Scheiben
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 28 g
Scheiben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23060.0012
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.