Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.
Dieser Artikel 23050.0612 - Kugelscheiben / Kegelpfannen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl / Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C (d1 H13: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelscheiben / Kegelpfannen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl (EH 23050.)
Kugelscheibe
Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.
Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.
Für Langlöcher nur Form G verwenden!
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.