Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 21 Treffer
für Schrauben [in]:
1/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
für Schrauben: M6
für Schrauben: 1/4 in
Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
5/16 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
für Schrauben: M8
für Schrauben: 5/16 in
Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
3/8 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
für Schrauben: M10
für Schrauben: 3/8 in
Gewicht: 299 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M12, M14
für Schrauben [in]:
1/2 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
für Schrauben: M12, M14
für Schrauben: 1/2 in
Gewicht: 578 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M12, M14
für Schrauben [in]:
1/2 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
für Schrauben: M12, M14
für Schrauben: 1/2 in
Gewicht: 715 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M12, M14
für Schrauben [in]:
1/2 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
für Schrauben: M12, M14
für Schrauben: 1/2 in
Gewicht: 905 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M16, M18
für Schrauben [in]:
5/8 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
für Schrauben: M16, M18
für Schrauben: 5/8 in
Gewicht: 1077 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M16, M18
für Schrauben [in]:
5/8 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
für Schrauben: M16, M18
für Schrauben: 5/8 in
Gewicht: 1346 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M16, M18
für Schrauben [in]:
5/8 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M16, M18
für Schrauben: 5/8 in
Gewicht: 2300 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M20, M22
für Schrauben [in]:
3/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M20, M22
für Schrauben: 3/4 in
Gewicht: 1809 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M20, M22
für Schrauben [in]:
3/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M20, M22
für Schrauben: 3/4 in
Gewicht: 3020 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [mm]:
M20, M22
für Schrauben [in]:
3/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M20, M22
für Schrauben: 3/4 in
Gewicht: 3800 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M24
für Schrauben: 1 in
Gewicht: 2359 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M24
für Schrauben: 1 in
Gewicht: 2360 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M24
für Schrauben: 1 in
Gewicht: 3802 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
für Schrauben: M24
für Schrauben: 1 in
Gewicht: 7640 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 1/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
für Schrauben: M30
für Schrauben: 1 1/4 in
Gewicht: 3720 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 1/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
für Schrauben: M30
für Schrauben: 1 1/4 in
Gewicht: 4780 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 1/4 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
für Schrauben: M30
für Schrauben: 1 1/4 in
Gewicht: 6458 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 1/2 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
für Schrauben: M36
für Schrauben: 1 1/2 in
Gewicht: 10920 g
zur Artikelansicht
für Schrauben [in]:
1 1/2 in
Weitere Details
Nennmaß b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
für Schrauben: M36
für Schrauben: 1 1/2 in
Gewicht: 18002 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Vergütungsstahl, lackiert
Datenblatt EH 23150. Spanneisen – DIN 6315 B gabelförmig
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.