23185.0017 - Spanneisen
gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Dieser Artikel 23185.0017 - Spanneisen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück / (Nennmaß d1: 17 mm, h1: 0 mm – 70 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück (EH 23185.)

Nenn­maß d1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß [mm]
Spann­kraft1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0017
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1382 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Zum Spannen können wahlweise T-Nutenschrauben DIN 787 (EH 23030.) oder Stiftschrauben DIN 6379 (EH 23040.) verwendet werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23185.0017
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.