23470.0005 - Schraubböcke

Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung. Mit den Haltern lassen sich die Schraubböcke so fixieren, dass sie bei einem Werkstückwechsel nicht verrutschen. Außerdem ermöglichen sie einen Einsatz der Schraubböcke auf vertikalen Aufspannflächen. Schraubböcke werden häufig auch zum Unterstützen von Werkstücken benutzt. Die Verwendung der Pendelaufsätze garantiert dabei eine lagegerechte Auflagefläche. Mit der Zentrierplatte als Zwischenstück können mehrere Schraubböcke der Größen 52, 70 und 100 übereinander gesetzt werden.

Dieser Artikel 23470.0005 - Schraubböcke / Schraubbock (l2 Spannhöhe max.: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schraub­bö­cke (EH 23470.)

Aus­füh­rung
l2 Spann­hö­he - max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Trag­kraft [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
50 mm
l1 min. [mm]:
38 mm
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
31 mm
d3:
Tr 20 x 4
Trag­kraft [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23470.0005
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 50 mm
  • l1 min.: 38 mm
  • d1: 31 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: Tr 20 x 4
  • Tragkraft: 15 kN
  • Gewicht: 191 g
Schraubböcke
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Halter
für Schraubböcke: 50 mm
Artikel-Nr.:
23470.0232
CAD
Zusatzteile
  • Halter
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • für Schraubböcke: 50 mm
  • Gewicht: 516 g

Werkstoff

Aufsätze

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Halter

  • Stahl, brüniert

Schraubböcke

  • Stahl 1.0503, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23470.0005
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.