23111.0834 - Buchsen
für Positionier-Spannbolzen

Diese Buchsen für Positionier-Spannbolzen sind als zentrische und schwimmende Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

Dieser Artikel 23111.0834 - Buchsen für Positionier-Spannbolzen / schwimmend (d1 +0,2: 16,8 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Buchsen für Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
schwimmend
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23111.0834
Dokumente
Buchsen
  • schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • Aufnahmebohrung X ±0,05: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 25 mm
  • Gewicht: 51 g
Buchsen

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet

Kennzeichnung

Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrille versehen.

Montage

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23111.0834
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.