Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert.
Dieser Artikel 23111.0764 - Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen / (d1 F6: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen (EH 23111.)
Die Aufnahmebuchsen zum Einpressen für Positionier-Spannbolzen werden mittels leichtem Druck in den Maschinentisch oder in die Grundplatte eingebracht.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.