23229.0035 - Zug- und Druckspanner

Der Spanner dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.

Der Zug-/Druckspanner kann beidseitig mittels Gewinde an das Werkstück angepasste Elemente wie z. B. Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen aufnehmen.

Dieser Artikel 23229.0035 - Zug- und Druckspanner / starke Federkraft (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Zug- und Druck­span­ner (EH 23229.)

Fe­der­kraft
d1 [mm]
d2 [mm]
Hub s - ~ [mm]
Fe­der­kraft F1 ~ [N]
Fe­der­kraft F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Fe­der­kraft:
stark
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 3 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikel-Nr.:
23229.0035
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 20 N
  • Federkraft F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 5,4 g
Zug- und Druckspanner

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, brüniert

Hülse

  • Stahl, verzinkt

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23229.0035
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.