23290.0052 - Pitbull®-Spannklemmen

Die Pitbull®-Spannklemmen sind hochwertige und robuste Spannklemmen, mit denen sehr hohe Klemmkräfte bei einer Werkstückspannung erzielt werden können. Hierbei wird auch eine starke Niederzugwirkung erreicht.

Die Ausführung mit Messerkante (Bild 1) ist besonders für Rohteile geeignet.

Mit der Ausführung mit stumpfer Kante (Bild 2) können nahezu alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Die Varianten aus Messing gewährleisten eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Die Pitbull®-Spannklemme mit bearbeitbarer Kante (Bild 3) ist mit Bearbeitungszugabe zum Einfräsen einer Werkstückkontur ausgebildet. Diese Ausführung aus vergütetem Stahl bietet sowohl eine gute Zerspanbarkeit wie auch eine hohe Verschleißfestigkeit.

Die Pitbull-Spannklemmen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • platzsparende Bauweise
  • sehr niedrige Bauhöhe
  • hohe Klemm- / Spannkraft mit Niederzugeffekt
  • ideal für Mehrseiten-Bearbeitung und Mehrfachaufspannungen

Dieser Artikel 23290.0052 - Pitbull®-Spannklemmen / mit Messerkante (d: M4) ist eine Variante der Artikelgruppe Pitbull®-Spann­klem­men (EH 23290.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Spann­weg s [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Messerkante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Spann­weg s [mm]:
0,4 mm
Spann­kraft max. [kN]:
2,6 kN
Artikel-Nr.:
23290.0052
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit Messerkante – Bild 1, Stahl
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Spannweg s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Spannkraft max.: 2,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 6 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,5 g
Pitbull-Spannklemmen

Werkstoff

Klemme

  • Stahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet

O-Ring

  • NBR

Hinweise

Der O-Ring dient zum Abheben der Spannklemme beim Lösen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23290.0052
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.