Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 60

EH 23310.

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über die Spannschraube.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0360 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0360 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 10 mm (Hub minus 10 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
h1 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23310.0065
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Hub: 30 mm
  • Spannkraft: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 70 Nm
  • Gewicht: 2307 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Hub [mm]:
40 mm
Spann­kraft [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23310.0067
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Hub: 40 mm
  • Spannkraft: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 70 Nm
  • Gewicht: 3020 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1617. vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden.

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  1. mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  2. mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Aufsitzspanner – schwenkbar, Größe 60
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.