Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 60

EH 23310.

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts.
  • Kompakte Ausführung, deshalb besteht nur ein geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylinder.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit beidseitigen Exzenterhebel
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Hub [mm]:
35 mm
Spann­kraft [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23310.0060
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit beidseitigen Exzenterhebel – Bild 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Hub: 35 mm
  • Spannkraft1): 4 kN
  • Gewicht: 3015 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Hub [mm]:
35 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23310.0061
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Hub: 35 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Gewicht: 2694 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Hub [mm]:
35 mm
Spann­kraft [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23310.0063
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Hub: 35 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 90 Nm
  • Spannkraft: 15 kN
  • Gewicht: 2939 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Hinweise

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufmodell. Das Nachfolgemodell ist als Ausführung mit Spannschraube erhältlich (Art.-Nr. 23310.0065 und 23310.0067).

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107., EH 1108. und EH 1617. vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden.

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  1. mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  2. mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Die Spannhöhe h1 darf nicht überschritten werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Aufsitzspanner – schwenkbar, Größe 60
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.