Bolzen

EH 22690.

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 42 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0021
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • System: V40
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0001
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0002
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0042
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • System: L16
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0043
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • System: L16
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0121
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • System: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0101
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • System: V70
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0102
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • System: V70
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0142
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • System: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0143
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • System: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0221
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
  • System: V40
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0201
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0202
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0242
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
  • System: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0243
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 3
  • System: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0321
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V40
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0323
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V40
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0301
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0302
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0303
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0304
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0305
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0343
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: L16
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0345
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • System: L16
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 256 g
zur Artikelansicht
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22690. Bolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.