1586.250 - Seitliche Anschläge

Bild
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Bild:
1
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
32 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Artikel-Nr.:
1586.250
Dokumente
Seitliche Anschläge
  • Bild 1
  • d1: M6
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: ~ 7 mm
  • Gewicht: 110 g
Seitliche Anschläge

Werkstoff

  • Stahl

Montage

Der Anschlag kann an beiden Seiten der Spannleiste montiert werden.

Magnetische Ausführung - Bild 2:

Durch die werkzeuglose Befestigung kann der Anschlag vor der Bearbeitung des Werkstücks schnell und einfach entfernt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1586.250
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.