1586.040 - Anschläge
Prismen vertikal

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Prismen vertikal, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.040
Dokumente
Anschläge
  • Prismen vertikal, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 485 g
Anschläge

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1586.040
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.