Gummi-An­schlag­puf­fer zylindrisch

EH 25150.

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Ihre Auswahl ergab 126 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0306
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 24 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 59 N
  • Federweg: ~ 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0309
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 64 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 241 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0310
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 57 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 287 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0321
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 77 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 289 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0322
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 60 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 302 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0323
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 48 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 297 N
  • Federweg: ~ 6,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0326
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 163 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 612 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0327
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 112 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 560 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0328
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 68 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 509 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0331
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 294 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 934 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0332
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 185 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 924 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0333
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 117 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 876 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0341
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 247 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1235 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0342
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 213 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1600 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0343
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 182 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1820 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0351
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 517 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2587 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0352
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 327 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2453 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0353
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 247 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2468 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0361
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 467 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3500 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0362
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 60 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 269 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3367 N
  • Federweg: ~ 12,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0371
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 410 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4100 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 260 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0372
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 327 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4500 N
  • Federweg: ~ 13,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikel-Nr.:
25150.0376
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 75 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Federrate R: ~ 600 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4500 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 210 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikel-Nr.:
25150.0377
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Federrate R: ~ 450 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4500 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4301

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – zylindrisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.