22270.0052 - Vorlegescheibe

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22270.0052
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 91 g
Vorlegescheibe

Werkstoff

  • Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22270.0052
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.