22120.0394 - Rastriegel
mit Anschraubflansch

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Dieser Artikel 22120.0394 - Rastriegel mit Anschraubflansch / mit Kunststoffkappe (d1 0 -0,05: 12 mm, l2: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ras­trie­gel mit Anschraubflansch (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
Bild:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Artikel-Nr.:
22120.0394
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 58 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 171 g
Rastriegel

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, nitriert, schwarz

Kunststoffkappe

  • Thermoplast, schwarz, matt

Montage

Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.

Rastriegel zur seitlichen Befestigung.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0394
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.