Ihre Auswahl ergab 20 Treffer
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 11 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 16 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 11 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4 N
- Federkraft1) F2: ~ 20 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 6 N
- Federkraft1) F2: ~ 23 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7 N
- Federkraft1) F2: ~ 26 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 14 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 32 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus Thermoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- mit Knopf aus Thermoplast – Bild 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 9 N
- Federkraft1) F2: ~ 32 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 11 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 11 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 12 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 3 N
- Federkraft1) F2: ~ 14 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 16 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4 N
- Federkraft1) F2: ~ 20 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 6 N
- Federkraft1) F2: ~ 23 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7 N
- Federkraft1) F2: ~ 26 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 32 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Knopf aus rostfreiem Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- mit Knopf aus rostfreiem Stahl – Bild 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Federkraft1) F1: ~ 9 N
- Federkraft1) F2: ~ 32 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
- Gewicht: 229 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Raststift
- Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt
Knopf
- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt
- Rostfreier Stahl 1.4401
Kontermutter
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M8 x 1 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Gewicht: 2,8 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,4 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 18 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 33 g
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4
Downloadkorb:
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien