22122.0215 - Rastbolzen
mit Schnellarretierungsknopf

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22122.0215 - Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Schnellarretierungsknopf (EH 22122.)

Werk­stoff
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel-Nr.:
22122.0215
Dokumente
Rastbolzen
  • Stahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Druckknopf

  • Thermoplast POM, rot

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Durch Ziehen am Knopf wird der Raststift eingezogen und arretiert. Der hervorstehende rote Druckknopf signalisiert die Arretierungsposition (Raststift eingezogen). Durch Drücken des roten Druckknopfes springt der Raststift wieder in die Verriegelungsposition.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22122.0215
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.