22731.0412 - Pendelauflagen
mit selbsttätiger Rückstellung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Dieser Artikel 22731.0412 - Pendelauflagen mit selbsttätiger Rückstellung / für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan (d1 n6: 12 mm, d2: M3) ist eine Variante der Artikelgruppe Pen­de­lauf­la­gen mit selbsttätiger Rückstellung (EH 22731.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Bild:
3
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0412
Dokumente
Pendelauflagen
  • für Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 3, Vergütungsstahl
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • Aufnahmebohrung Ø H7: 12 mm
  • Aufnahmebohrung Tiefe min.: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 1,3 Nm
  • Gewicht: 13 g
Pendelauflagen

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22731.0412
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.