Pen­de­lauf­la­gen
 IM0009285 Foto Banner

Pen­de­lauf­la­gen

Pendelauflagen (Pendelelemente mit abgeflachter Kugel)

Eine Pendelauflage kann in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Eine Pendelauflage eignet sich als Anschlag, Auflage, Druckstück und ist auch für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

Pendelauflagen mit geriffelter / planer Kugel

Pendelauflagen mit geriffelter Hartmetallkugel

Pendelauflagen verstellbar, mit geriffelter / planer Kugel

Das gesamte Sortiment ist jeweils aus Stahl oder rostfreiem Stahl und optional mit selbsttätiger Rückstellung verfügbar.

Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.