Steck­bol­zen mit gefederten Kugeln

EH 22400.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.

Ausführung mit ergonomischem Griff.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
22 kN
Artikel-Nr.:
22400.0062
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
22 kN
Artikel-Nr.:
22400.0064
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
22 kN
Artikel-Nr.:
22400.0066
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
22 kN
Artikel-Nr.:
22400.0068
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
22 kN
Artikel-Nr.:
22400.0070
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
22 kN
Artikel-Nr.:
22400.0075
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 22 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22400.0084
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22400.0086
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22400.0088
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22400.0090
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22400.0095
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 40 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
62 kN
Artikel-Nr.:
22400.0104
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
62 kN
Artikel-Nr.:
22400.0106
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
62 kN
Artikel-Nr.:
22400.0108
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
62 kN
Artikel-Nr.:
22400.0110
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
62 kN
Artikel-Nr.:
22400.0115
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 62 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 30 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22400.0122
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22400.0124
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22400.0126
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22400.0128
CAD
Dokumente
Steckbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig: 90 kN
  • Zugkraft max. ungeölt: 32 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Steckbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Griff

  • Thermoplast PA 6, grau

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sicherheitshinweis: Kugeln sind angefedert und nicht verriegelt wie bei EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. und EH 22380.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22400. Steckbolzen – mit gefederten Kugeln
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.